配套产品
配套产品
型号: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 14 11 041 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-4 SAMPLE WH
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 4
  • Leveransomfattning Prov
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1,5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1,6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 20 N
  • Urtagningskraft ≥ 4 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Vit
  • Material (kontakter)
    Kopparlegering
    Fjäderstål
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,62 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205864
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415