登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
14 11 051 3002 333
型号: 14 11 051 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-5 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 051 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-5 SAMPLE BK
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
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
har-flexicon®
Element
排针
Specificatie
水平
Versie
Aansluitmethode
回焊焊接接线方式 (SMT)
Verbindingstype
PCB至电缆
Aantal contacten
5
Pakketinhoud
样品
Technische eigenschappen
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
2.54 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
160 V
Nominale impulsspanning
2.5 kV
Mate van verontreiniging
3
Tussenruimteafstand
1.5 mm
Kruipweg
1.6 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 25 N
Uittrekkracht
≥ 5 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Trillingsbestendig
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
液晶聚合物 (LCP)
Kleur (insteekstuk)
黑色
Materiaal (contacten)
铜合金
弹簧钢
Oppervlak (contacten)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
0.64 g
Land van herkomst
德国
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140112575
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15