配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 11
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek 排针
  • Specifikace 垂直
Verze
  • Způsob připojení 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Typ připojení PCB至电缆
  • Počet kontaktů 11
  • Obsah balení 500根/卷
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí 160 V
  • Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 1.5 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 1.6 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 55 N
  • Odpojovací síla ≥ 11 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty)
    铜合金
    弹簧钢
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.36 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140112780
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415