配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 121 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 12
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 121 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Header
  • Спецификация Vertical
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 12
  • Содержимое упаковки 500 pieces on a reel
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1.5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1.6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≥ 12 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.4 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140112827
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415