配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 19
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 19
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 11 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 0,1 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140209725
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较