配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 021 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Connector
  • Specifikáció Horizontal
Verzió
  • Lezárási mód Push-in-spring-cage termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 2
  • Kódolás Please order coding pins separately.
  • NYÁK rögzítése With screw flange
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 9 ... 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Green
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Sn Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 300
  • Nettó tömeg 2.62 g
  • Származási ország Italy
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140114623
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415