配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 021 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 021 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 連接器
  • 規格 水平
版本
  • 接線方式 推入彈式簧籠接線
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 2
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 實心
    0.14 ... 1.5 mm² 絞線
    0.5 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
  • 導體截面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 3.5 mm
  • 額定電流 ‌ 11 A
  • 額定電壓 150 V
  • 額定脈沖電壓 2.5 kV
  • 污染等級 3
  • 剝線長度 9 ... 10 mm
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    聚酰胺 (PA)
    聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 300
  • 淨重 1.66 g
  • 原產國 意大利
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140114616
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415