登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
14 31 231 4401 000
型号: 14 31 231 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-23 GN
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
커넥터
사양
세로
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
23
코딩
코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.05 ... 1.5 mm² 솔리드
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
0.1 ... 1 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
도체 단면적 (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
3.5 mm
정격 전류
10 A
정격 전압
150 V
정격 임펄스 전압
2.5 kV
오염도
3
탈피 길이
5 ... 6 mm
조임 토크
0.2 ... 0.25 Nm
제한 온도
-40 ... +110 °C
규격
M2
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
폴리프탈아미드 (PPA)
컬러 (인서트)
녹색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Sn 체결 측면
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
체코
GTIN
5713140208926
eCl@ss
27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15