Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Grundleiste
horizontal
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: 11 A
Kontakte: 16
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung: mit Gewindeflansch
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz