配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 12 241 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-24 BK
har-flexicon 3,50 MTH-24 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 24
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 241 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-24 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
  • Specificatie Horizontaal
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 24
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 11 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 72 N
  • Uittrekkracht ≥ 36 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 9,8 g
  • Land van herkomst Italië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140114593
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较