登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 031 4002 000
型号: 14 12 031 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 031 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-3 BK
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
har-flexicon®
原件
排针
规格
水平
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
针数
3
编码
请单独订购编码针。
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
3.5 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-40 ... +110 °C
插入力
≤ 9 N
拔出力
≥ 4.5 N
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
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
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
200
净重
0.5 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140113053
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found