Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Objednací číslo: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Koptekst
Verticaal
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌11 A
Contacten: 21
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Codering: Bestel coderingspinnen apart.
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Zwart
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 21
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 63 N
  • Withdrawal force ≥ 31.5 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Colour (insert) Zwart
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140206151
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte