板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 13 051 4001 000
型号: 14 13 051 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-5 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 11 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 051 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-5 GN
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Vertical
Versión
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
5
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Campo de aplicación
para soldadura por ondas
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,5 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 15 N
Fuerza de extracción
≥ 7,5 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
150
Peso neto
1,17 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140207912
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found