登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
14 31 141 5106 000
型号: 14 31 141 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-14 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 14
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 141 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-14 GN SL
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Specification
Horisontell
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
14
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Kretskortsfixering
Med skruvfläns
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
3,81 mm
Märkström
11 A
Märkspänning
150 V
Nominell impulsspänning
2.5 kV
Föroreningsgrad
3
Avskalningslängd
9 ... 10 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Färg (kontaktinsats)
绿色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
Sn 界面端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
13,445 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140210110
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15