登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
14 31 061 5401 000
型号: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 6
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
6
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Rígido
0,05 ... 1 mm² Fio flexível
0,5 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
0,1 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
3,81 mm
Corrente Nominal
10 A
Tensão Nominal
150 V
Tensão nominal de impulso
2,5 kV
Grau de poluição
3
Comprimento de decapagem
5 ... 6 mm
Torque de aperto
0,2 ... 0,25 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Tamanho
M2
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Verde
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn Lado de conexão
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
5,18 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140115187
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found