Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
14 12 121 5005 000
型号: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
har-flexicon®
Elemento
排针
Especificaciones
垂直
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
12
Codificación
请单独订购编码针。
Fijación de placas de circuitos impresos
带螺纹法兰
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.81 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 36 N
Fuerza de extracción
≥ 18 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Color (inserto)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0.1 g
País de origen
捷克
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140207080
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found