登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 111 6402 000
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 111 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-11 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Connector
Спецификация
Horizontal
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
11
Кодирование
Please order coding pins separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.05 ... 2.5 mm² Solid
0.05 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
5 mm
Номинальный ток
15 A
Номинальное напряжение
250 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
6 ... 7.5 mm
Момент затяжки
0.5 ... 0.6 Nm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Размер
M3
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Green
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Sn Mating side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
18.93 g
Страна изготовления
Italy
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140209152
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found