配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 23
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
    0,1 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado 6 ... 7,5 mm
  • Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Tamaño M3
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (inserto) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140209244
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415