板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
14 31 111 7106 000
型号: 14 31 111 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-11 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 111 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-11 GN SL
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
標識
類別
连接器
系列
har-flexicon®
原件
连接器
規格
水平
版本
接線方式
推入弹式簧笼接线
連接方式
PCB至电缆
針數
11
編碼
请单独订购编码针。
PCB 固定
带螺栓法兰
技術參數
導體截面積(mm²)
0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
導體截面積 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插針排
1
針間距(接線端)
5.08 mm
額定電流
12 A
額定電壓
250 V
額定脈沖電壓
4 kV
污染等級
3
剝線長度
10 mm
極限溫度
-40 ... +110 °C
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
18.86 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140210394
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15