登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
14 31 151 7402 000
型号: 14 31 151 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-15 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 151 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-15 GN
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
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
Conector
Specificație
Orizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Contact cu şurub
Tip conexiune
PCB la cablu
Număr de contacte
15
Codificare
Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,05 ... 2,5 mm² Solid
0,05 ... 2,5 mm² Torsadat
0,5 ... 2,5 mm² Torsadat, cu bucşe, fără manşon de plastic
0,1 ... 2,5 mm² Torsadat, cu bucşe, cu manşon de plastic
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
5,08 mm
Curent nominal
15 A
Tensiune nominală
250 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
6 ... 7,5 mm
Moment de strângere
0,5 ... 0,6 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Mărime
M3
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Poliftalamidă (PPA)
Culoare (inserţie)
Verde
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Sn Partea de cuplare
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
GTIN
5713140209305
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity