配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 041 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Sidhuvud
Horisontell
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌15 A
Kontakter: 4
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Kodning: Beställ kodningsstift separat.
Kretskortsfixering: Med gängad fläns
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Svart
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med gängad fläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5,08 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 12 N
  • Urtagningskraft ≥ 6 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 150
  • Nettovikt 2,8 g
  • Ursprungsland Italien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140113497
  • eCl@ss 27.460.201,00