配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 12 081 7001 000
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 081 7001 000
har-flexicon 5,08 MTV-8 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série har-flexicon®
  • Elemento 排针
  • Especificação 垂直
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo de conexão PCB至电缆
  • Número de Pólos 8
  • Codificação 请单独订购编码针。
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5.08 mm
  • Corrente Nominal ‌ 15 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Força de inserção ≤ 24 N
  • Força de retirada ≥ 12 N
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3.579 g
  • País de origem 捷克
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140114012
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较