配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 170
har-flexicon TTPH-1 T32 BR 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 BR 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 170
har-flexicon TTPH-1 T32 BR 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 PCB 터미널 블록
버전
  • 터미네이션 방법
    Push-in 스프링 케이지 터미네이션
    리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 1
  • 패키지 내용 每卷 750 个
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • 접점 열 1
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 탈피 길이 7 mm
  • 제한 온도 -40 ... +105 °C
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 컬러 (인서트)
  • 재료 (접점)
    铜合金
    弹簧钢
  • 표면 (접점)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 750
  • 총 중량 1.282 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140279957
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415