设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7829 075
型号: 33 48 014 7829 075
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7829 075
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Elem
电缆组装
Specifikáció
两端预接
1. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
A型
2. csatlakozó
RJ45
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
7.5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Lezárási mód
绝缘置换连接绝缘位移终端
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
橙
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
拉脱维亚
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140264021
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found