设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7825 100
型号: 33 48 014 7825 100
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7825 100
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Conector 2
RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-20 ... +60 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
FRNC (LSZH)
Cor (cabo)
Vermelho
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Retardamento de chama
IEC 60754-2 Isenção de halógenos
IEC 61034 Densidade de fumaça
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140263758
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found