配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
型号: 33 48 111 1A20 002
ix Industrial Type B PVC, 0.2m
ix Industrial Type B PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 002
ix Industrial Type B PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 5x 2x AWG 26
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Кодирование Тип В
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Предельная температура -30 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较