Passende Produkte
Passende Produkte NEU
饰品
1
Artikelnummer: 33 48 313 1819 003
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
Kabellänge: 0,3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 313 1819 003
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Connector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
  • Features electron beam crosslinked Comp 752
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50155 Shock and vibration resistance
    EN 60811-403 Resistance to ozone
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 50618 UV resistant
    IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29.2 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140332225
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen