登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
I/O Sistem kablajı
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 010
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Steckverbinder 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Steckverbinder 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ B
umspritzt
IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ B
umspritzt
IDC-Schneidklemmanschluss
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
10
Adernaufbau
5x 2x AWG 26
Kontaktanzahl
10
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-5 ... +70 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
80 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140333413
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found