登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento mezzanine
17 61 011 2801
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-drive
®
Elemento
Connettore maschio
Caratteristiche
per sistemi di azionamento decentralizzati
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
Mezzanino
Numero di poli
11
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
6,3 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
6,3 mm
Corrente d'esercizio
19 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 75 °C: vedi curva di carico
Grado di inquinamento
2
Distanza di scarica in aria
5 mm
Distanza di scarica superficiale
5,5 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 2 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
2
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Tensione di prova U
r.m.s.
2,21 kV
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
13,92 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140276512
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found