登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 47 444 4010
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
saCon RJ45 LED grey
Connector 2
saCon RJ45 LED grey
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
saCon RJ45 LED
Recto
Conector 2
saCon RJ45 LED
Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
9 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
apantallado
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +60 °C no desplazado
0 ... +50 °C movido
Grado de protección según IEC 60529
IP20 estado conectado
Diámetro de cable
6,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140389595
eCl@ss
27.060.308,00