配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
型号: 33 28 020 2001 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 7,5m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2001 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Omgespoten
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    一体成型
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
  • Beschrijving van de kabel
    无卤素
    防油
    阻燃
Versie
  • Kabellengte 7.5 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz 带宽
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • steekcycli ≥ 1,000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 230 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140246898
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600