登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
액세서리
보호 커버
74 09 400 1054 110
型号: 74 09 400 1054 110
10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 74 09 400 1054 110
10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR
액세서리 유형
보호 커버
액세서리 설명
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
표면 실장 하우징 지원
버전
규격
10 B
잠금 유형
나사 잠금
기술적 특성
체결 토크(나사 잠금 방식)
4 Nm
제한 온도
-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP54
자재 특성
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (잠금장치)
스테인리스 강
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
상세명세 및 승인
사양
IEC 61984
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
0.103 kg
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140192027
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found