配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2895
\12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1.5m
\12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2895
\12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 K-kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5G 1,5 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
  • Kódování K-kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí ‌ 630 V AC/DC
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 200 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较