配套产品
配套产品
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Filter
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars (PCT)
    Staalplaat
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 12,4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140074972
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较