配套产品
配套产品
型号: 09 55 256 6622 333
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 256 6622 333
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Konektory
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standardní
  • Elemento Konektor
  • Descripción del contacto
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Versión
  • Método de terminación Pájení přetavením (SMT)
  • Tipo Zásuvka (female)
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión Základní deska na dceřinou kartu
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete Vzorek
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Ne
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Color (aislante) Černá
  • Material (contactos)
    Slitina mědi
    Zemnění: zinkový tlakový odlitek
  • Superficie (contactos) Ušlechtilý kov na Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
  • Sustancias de la California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19,5 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140220249
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469