登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-kábel csatlakozók
Energia- és jelcsatlakozók
09 64 314 7230
型号: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Szűrő
Elem
Csatlakozó
Az érintkező leírása
Esztergált
Könyökös
Verzió
Lezárási mód
Hullámforrasztásos végződéssel
Fajta
Anya
Méret
D-Sub 3
Szűrő
C-szűrő 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Érintkezők száma
25
Rögzítés típusa
Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
 7,5 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +125 °C
Teljesítményszint
2
CECC 75301-802 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Hőre lágyuló gyanta (PCT)
Acélbevonat
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
25
Nettó tömeg
18,08 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85322400
GTIN
5713140075696
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。