配套产品
配套产品
型号: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
25 way RA Male 1k BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 過濾器
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    車削
    彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 過濾器 C型濾波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 針數 25
  • PCB 固定
    帶框架
    帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 額定電流 ‌ 7.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -20 ... +125 °C
  • 性能等級
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • 插拔次數 ≥ 250
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂(PCT)
    電鍍鋼
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 25
  • 淨重 21.06 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85322400
  • GTIN 5713140076037
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469