PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 369 7821 741
型号: 09 55 369 7821 741
25p STR MA PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 7821 741
25p STR MA PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
D-Sub
Название
标准
Элемент
连接器
Описание контактов
冲压
直式
Версия
Метод подключения
回焊焊接接线方式 (SMT)
Тип
公头
Размер
D-Sub 3
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
Число контактов
25
Крепление печатной платы
带锁板扣
Тип блокировки
带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
Содержимое упаковки
每卷 140 个
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2.76 mm
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Момент затяжки
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Предельная температура
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Усилие вставки
≤ 83 N
Усилие расстыковки
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,950 g
Страна изготовления
越南
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140070370
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found