配套产品
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
型号: 20 82 600 2006
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2006
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
장치 측면 / 패널 관통형
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie preLink®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 preLink®
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,6 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 27/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -35 ... +70 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258402
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600