电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
20 82 600 2020
型号: 20 82 600 2020
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2020
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
preLink
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
preLink
®
Conector 2
preLink
®
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
2 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 27/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6 Classe E até 250 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Limitação de temperatura
-35 ... +70 °C não movido
-5 ... +50 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
85,8 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140258433
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found