配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
37 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插針端子介紹
    车削
    直式
版本
  • 接線方式 焊杯接线
  • 公母類型 母头
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 過濾器 C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 針數 37
  • 鎖定類型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技術參數
  • 額定電流 ‌ 7.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次數 ≥ 250
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插蕊)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物質 铅
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 22.14 g
  • 原產國 罗马尼亚
  • 歐洲海關關稅號 85322400
  • GTIN 5713140076174
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较