PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 55 456 3621 741
型号: 09 55 456 3621 741
37p ANG STD F PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 456 3621 741
37p ANG STD F PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 4
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
37
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling M3
Pakketinhoud
140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
2,76 mm
Nominale stroom
5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 25 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,4 Nm Borgschroef
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
Insteekkracht
≤ 123 N
Uittrekkracht
≥ 11 N
≤ 82 N
Prestatieniveau
1
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
7,3 mm
Hot plugging
Nee
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Aarding: zink-spuitgietwerk
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
23 g
Land van herkomst
Vietnam
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140219991
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found