配套产品
配套产品
型号: 09 55 456 6621 741
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 456 6621 741
37p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 4
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 37
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitli sabitleme flanşı M3
  • Paket içeriği Makarada 140 parça
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,76 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 123 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performans seviyesi
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Sıvı Kristal Polimer (LCP)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Zemin: Çinko döküm
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140220027
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较