配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 075
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe 7/8ʺ
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    7/8ʺ
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 3
  • Konstrukcja rdzenia 3x 1,5 mm2
  • Liczba kontaktów 3
  • Liczba kontaktów mocy 2
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt PE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 704 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140146334
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600