公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0496 100
型号: 21 34 970 0496 100
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0496 100
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 10,0m
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
4x1,5mm² PUR black
连接器1
7/8 4pole female straight overm unshld
标识
类别
Cableado de sistema
系列
Conectores circulares 7/8ʺ
原件
Conjuntos de cable
规格
Premontado en un lado
连接器1
7/8ʺ
Hembra Recto
电缆类别
Cable de cobre (redondo)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x 1,5 mm²
针数
4
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
Negro
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
947,5 g
原产国
República Checa
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146495
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found