公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 969 7496 015
型号: 21 34 969 7496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 1,5m
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
Type of cable
4x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole male straight overm unshld
Connector 2
7/8 4pole female straight overm unshld
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren 7/8ʺ
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
7/8ʺ
Mannelijk Recht
Connector 2
7/8ʺ
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1,5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 1,5 mm²
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
212 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140146181
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found