设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 989 9598 015
型号: 21 34 989 9598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
5x1,5mm² PUR black
Connecteur 1
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
Connecteur 2
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires 7/8ʺ
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
7/8ʺ
Mâle coudé
Connecteur 2
7/8ʺ
Femelle coudé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
1,5 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 1,5 mm²
Nombre de contacts
5
Nombre de contacts de puissance
4
Nombre de contacts spéciaux
1x Contact de terre
Caractéristiques sur les contacts spéciaux
Contact de terre
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Noir
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
255 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140146785
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found