配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 990 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 7/8ʺ
  • Element 电缆组装
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    7/8ʺ
    母头 弯式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez
    5x 1.5 mm²
    接地
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x 接地针
  • Specificaţie a contactelor speciale 接地针
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 214 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140146952
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600