配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 970 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.134 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140146594
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600