登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
46241
61 02 201 0211 00
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 4
导体截面积: 1.5 mm²
额定电流: 9 A
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
螺钉锁扣
注释
比较
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Soket tipi
Erkek
Kontak sayısı
4
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 mm²
Nominal akım
9 A
Çalışma Gerilimi
300 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III (düşük voltajla koruma)
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +85 °C
Kablo Çapı
6 ... 8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Polibütilen tereftalat (PBT)
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
Imidazolidine-2-thione
ECHA SCIP numarası
dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140224629
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found